iglidur® K230, double flange bearing, K230CM, mm

Low coefficient of friction and wear

iglidur® K230, double flange bearing, K230CM, mm
iglidur® K230, double flange bearing, K230CM, mm drawing
來自2 1
iglidur® K230, double flange bearing, K230CM, mm
iglidur® K230, double flange bearing, K230CM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: K230CM-05-02
  • 材質: iglidur® K230
  • 形狀: 選購卡箍軸承
  • 尺寸:
    • d1 5 mm
    • d2 6.2 mm
    • b3 2 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • Low moisture absorption
  • High temperature resistance
  • High chemical resistance
  • Corrosion-resistant

iglidur® 卡箍轴承是为通过金属板固定轴而专门设计的。正因为如此,轴承在两端都有法兰。装配后轴承两边都可以安全地卡在金属薄板上。

与iglidur®M250卡箍轴承相比,iglidur® K230材料具有更低的吸湿性和更大的弹性。


应用领域:

汽车工业、机械工程、家具设计、航空、铁路技术

不確定是否合適?

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

蕭正原 Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #108

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點