iglidur® E7, sleeve bearing with flange, mm - E7FM

Plain bearing material for pivoting movement

iglidur® E7, sleeve bearing with flange, mm - E7FM
iglidur® E7, sleeve bearing with flange, mm - E7FM drawing
來自2 1
iglidur® E7, sleeve bearing with flange, mm - E7FM
iglidur® E7, sleeve bearing with flange, mm - E7FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: E7FM-0608-06
  • 材質: iglidur® E7
  • 表單: 選購法蘭軸承
  • 尺寸:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • Excellent wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent friction coefficients
  • Low moisture absorption
  • High media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
iglidur E7 首次以 drylin®直线技术而闻名,也提供具备广泛尺寸的滑动轴承。 轴承采用新材料,提供优异的摩擦磨损系数,适用于中、低负荷
 
典型应用领域
包装机器,纺织机器,家居设计
不確定是否合適?

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

蕭正原 Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #108

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點