iglidur® RW370-PF,3D 列印線材

RW370-PF-0175-0750 product image
igus-icon-lupe
RW370-PF-0175-0750 product image
igus-icon-lupe
RW370-PF-0175-0750 product image
igus-icon-lupe
RW370-PF-0175-0750 product image
igus-icon-lupe
來自4 1
iglidur® RW370-PF,3D 列印線材
iglidur® RW370-PF,3D 列印線材
iglidur® RW370-PF,3D 列印線材
iglidur® RW370-PF,3D 列印線材
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 耐燃,符合 UL94-V0 和 DIN EN 45545
  • 彎曲強度 91MPa
  • 高耐磨性
  • 可以使用高溫 3D 列印機進行處理
  • 最大限度。應用溫度:+170°C
igus-icon-lieferzeitRW370-PF-0175-0750
1,75
750

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢