聯絡窗口
台灣易格斯有限公司

40850

台中市南屯區

工業24路35號5樓

+886-4-2358-1000
+886-4-2358-1100

robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-20-A0202

  • 額定速度: 30 轉速/分鐘
  • 馬達類型: DC motor
  • 尺寸: 尺寸20
  • 機械壽命: min. 1.000.000 cycles
產品描述
robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-20-A0202
 
Ready to install rotary axis with motor and initiator kit, made of robolink® D High End gearboxes installation size 20.
 
技術資料
下載

諮詢

Photo
林政霖 Jason Lin

igus® Taiwan Company Ltd.

寫電子郵件

出貨及諮詢

親自拜訪:

週一至週五 8:30 am - 5:30 pm.

Online:

24h