iglidur® A230, double flange bearing, A230CM

iglidur® A230, double flange bearing, A230CM
iglidur® A230, double flange bearing, A230CM drawing
來自2 1
iglidur® A230, double flange bearing, A230CM
iglidur® A230, double flange bearing, A230CM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: A230CM-05-02
  • 材質: iglidur® A230
  • 形狀: 卡箍軸承
  • 尺寸:
    • d1 5 mm
    • d2 6.2 mm
    • b3 2 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • FDA and EU10/2011 compliant
  • Highly visible
  • Low moisture absorption
  • Suitable for use in the food industry and medical technology
iglidur® 卡箍轴承是为通过金属板固定轴而专门设计的。该材料专门为食品行业开发,由于其适合光学检测的颜色、低吸湿性,并符合FDA和欧盟10/2011标准,因此特别适用于接触食品的设备和工厂中。
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢