iglidur® AX500, sleeve bearing with flange, mm - AX500FM

Conductive material for high temperatures and food contact

iglidur® AX500, sleeve bearing with flange, mm - AX500FM
iglidur® AX500, sleeve bearing with flange, mm - AX500FM drawing
來自2 1
iglidur® AX500, sleeve bearing with flange, mm - AX500FM
iglidur® AX500, sleeve bearing with flange, mm - AX500FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: AX500FM-0608-06
  • 材質: iglidur® AX500
  • 表單: 選購法蘭軸承
  • 尺寸:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • Wear-resistant, high-temperature material
  • EU10/2011 compliant
  • Electrically conductive
  • Suitable for high operating temperatures
iglidur® AX500 | 可耐高温且可与食品接触的导电材料
 
  • 符合欧盟10/2011 EC法规
  • 可承受温度范围为-100°C至+250°C
  • 化学抗性高
  • 无需润滑和维护
  • 标准型产品常备库存
 iglidur AX500是在 iglidur A500的基础上开发的一种持久耐用材料。
前者的特别之处在于它具有导电性 。 而且它的磨损系数比上一代产品更低。该材料专为食品行业应用而研发 ,因此也能直接接触食品。 

典型应用

饮料工业
食品工业
医疗技术

您将在我们的行业解决方案中找到许多其他应用领域

公差和测量系统
iglidur®滑动轴承的安装尺寸和公差取决于其制作材料和壁厚。无论哪种材料,吸湿性和热膨胀都非常重要。具有低吸湿性的滑动轴承在设计时可以允许有较小的轴承间隙。关于壁厚的经验法则:轴承壁越厚,间隙必须越大。


装配
iglidur®滑动轴承是压配轴承。轴承的内径只有在轴承压入具有正确公差的轴承座孔后才可以调节。压配过盈量最大为内径的2%。这样才可确保轴承的牢固压配,同时还可防止轴承座中的轴向或径向移动。
不確定是否合適?

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

蕭正原 Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #108

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點