來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: M210SM-2024-25
- 材質: iglidur® M210
- 形狀: 套筒軸承
- 尺寸:
- d1 20 mm
- d2 24 mm
- b1 25 mm
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- Good wear resistance at room temperature
- Good wear resistance at medium temperatures
- Excellent coefficient of friction
- Low humidity absorption
- Extremely resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impact
- Resistant to dirt and dust
- Fogging behaviour according to DIN 75201-B
iglidur M210 專為中型負載應用而開發。此外,在開發過程中還採取了謹慎措施,以確保該材料特別適合用於射出模壓厚壁軸承。因此,iglidur M210 非常適合使用或更換厚壁軸承的應用,同時堅固耐用。
不確定是否合適?