來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: XFL-14
- 材質: iglidur® X
- 表單: 法蘭軸承
- 尺寸:
- d1 14 mm
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- 可在持續運轉中承受-100 °C到+250 °C的溫度
- 符合美國聯邦航空局 (FAA) 對飛機內部的防火要求。
- 普遍的化學抗性
- 高抗壓強度
iglidur®——免保養的雙孔法蘭型軸承座
採用這種設計,可在無法達到推薦的軸承座孔公差的位置使用 iglidur® 乾式軸承。 軸承的設計可實現高負載,但對軸承座有最小的精度要求。
乾式軸承 iglidur® X 材質的主要特點是不僅耐高溫,而且抗壓強度和抗化學性高。 乾式軸承 iglidur® X 材質比其他的 iglidur® 軸承可承受更高的速度。
裝配
根據負載考慮各種固定方法。 對於低徑向負載,只需用兩個螺栓將 iglidur® 法蘭型軸承座安裝在同一面就夠了。 對於較大的徑向負載,建議用負載方向的加強面上的一個孔來支承 iglidur® 法蘭型軸承座。 該孔允許大公差,因為它僅作為 iglidur® 法蘭型軸承座的附加支撐。為了實現軸承更大的徑向負載,iglidur® 法蘭型軸承座可壓配合到公差為 H 的推薦軸承座中。 附加的螺栓確保軸承與軸承座的匹配。安裝 iglidur® 免上油法蘭型軸承座時無需特殊工具或設備。 在安裝過程,即使在具有多個軸承的軸上對準校對軸承也是很容易的。
採用這種設計,可在無法達到推薦的軸承座孔公差的位置使用 iglidur® 乾式軸承。 軸承的設計可實現高負載,但對軸承座有最小的精度要求。
乾式軸承 iglidur® X 材質的主要特點是不僅耐高溫,而且抗壓強度和抗化學性高。 乾式軸承 iglidur® X 材質比其他的 iglidur® 軸承可承受更高的速度。
- 非常好的耐磨性
- 符合美國聯邦航空局 (FAA) 對飛機內部的防火要求
- 重量輕
- 免上油
適用場合:
| 不適用場合:
|
裝配
根據負載考慮各種固定方法。 對於低徑向負載,只需用兩個螺栓將 iglidur® 法蘭型軸承座安裝在同一面就夠了。 對於較大的徑向負載,建議用負載方向的加強面上的一個孔來支承 iglidur® 法蘭型軸承座。 該孔允許大公差,因為它僅作為 iglidur® 法蘭型軸承座的附加支撐。為了實現軸承更大的徑向負載,iglidur® 法蘭型軸承座可壓配合到公差為 H 的推薦軸承座中。 附加的螺栓確保軸承與軸承座的匹配。安裝 iglidur® 免上油法蘭型軸承座時無需特殊工具或設備。 在安裝過程,即使在具有多個軸承的軸上對準校對軸承也是很容易的。
不確定是否合適?