iglidur® M250,雙法蘭軸承,MCM

適合金屬板的軸饋通

iglidur® M250,雙法蘭軸承,MCM
iglidur® M250,雙法蘭軸承,MCM drawing
來自2 1
iglidur® M250,雙法蘭軸承,MCM
iglidur® M250,雙法蘭軸承,MCM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: MCM-03-03
  • 材質: iglidur® M250
  • 形狀: 卡箍軸承
  • 尺寸:
    • d1 3 mm
    • d2 4.2 mm
    • b3 3 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
iglidur® 卡箍軸承是為通過金屬板固定軸而專門設計的。正因為如此,軸承在兩端都有法蘭。裝配後軸承兩邊都可以安全地卡在金屬薄板上。
iglidur® 卡箍軸承是為通過金屬板固定軸而專門設計的。正因為如此,軸承在兩端都有法蘭。裝配後軸承兩邊都可以安全地卡在金屬薄板上。
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢