5F, No 35, 24th Road, Taichung Industrial Park, Taichung 40850, Taiwan
適合最小安裝空間的直線導向裝置
支援最多滑塊種類的安裝尺寸
適用於鋁軌
標準導軌
硬質陽極氧化鋁合金
空心型材,鋁,陽極氧化處理
鋁,陽極氧化處理
雙軌,方形,硬質陽極氧化鋁
圓形雙軌,由 V4A 不銹鋼製成
圓形單軌,由不銹鋼 V4A 製成
大型面鋼軌,圓形,硬質陽極氧化鋁
重量減輕,硬質陽極氧化鋁
直線導向系統——非常輕便且堅固
裝配的導向滑塊,圓形
用於相機滑座的滑塊,圓形(安裝尺寸 10、16、20)
相機滑座滑塊,可調軸承間隙
無磨損,運動平穩安靜,裝配方便快捷
用於簡單定位的手動夾具
圓形,鋅壓鑄
方形,半圈,鋁,硬質陽極氧化
圓形,整圈,鋁,硬質陽極氧化
圓形,凸面,鋁,硬質陽極氧化
圓形,半圈,鋁,硬質陽極氧化
圓形,四分之一圈,鋁,硬質陽極氧化
圓形,鋅壓鑄,帶彈簧預緊
圓形,由不銹鋼製成,襯墊材料 iglidur® J200,具有彈簧預緊
週一至週五 7 am - 8 pm.星期六從 8 am 到 12 pm.
24h