igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自3 1
- 扭力:0.1Nm至1.8Nm
- 工作電壓:12VDC和24VDC
- 速度:高達 440rpm
- 馬達連接:薄型連接器
- 防護等級:IP30
- 可直接電池供電
不含變速箱價格
igus-icon-lieferzeitRL-A51.0117
0.1
不含變速箱價格
帶有正齒輪的 igus® 直流馬達可用於簡單的驅動解決方案,無需電力電子設備。這意味著它們可以使用電池進行操作。透過簡單地反轉連接的極性,就可以改變馬達的旋轉方向。該馬達的其他優點包括高效、緊湊和安靜運行。
drygear® 馬達套件包含帶聯軸器的馬達、聯軸器外殼和所有必要的螺絲。