Speedtec 接頭,617 系列,M17 訊號連結

MAT01723494 product image
igus-icon-lupe
MAT01723494 product image
igus-icon-lupe
MAT01723494 product image
igus-icon-lupe
MAT01723494 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723494 technical drawing
igus-icon-lupe
來自5 1
Speedtec 接頭,617 系列,M17 訊號連結
Speedtec 接頭,617 系列,M17 訊號連結
Speedtec 接頭,617 系列,M17 訊號連結
Speedtec 接頭,617 系列,M17 訊號連結
Speedtec 接頭,617 系列,M17 訊號連結
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 材質:鋅壓鑄/黃銅,鍍鎳
  • 污染程度:3
  • 防護等級:IP 66/67 [插入]
  • 過壓類別:III
  • 溫度範圍:攝氏 -20 度至 +130 度
  • 活接螺栓/螺絲:黃銅,鍍鎳
  • 夾緊環材質:黃銅,鍍鎳
  • 接點:黃銅,鍍金
  • 密封件:FPM
  • 絕緣體:PBT、UL 94/V0
  • 觸點類型:壓接插針
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeitMAT01723494
E型17極

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

訾柏杰 Dexter Tzu
訾柏杰 Dexter Tzu

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #157

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點