igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自5 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- 材質: 鑄鋅件/銅,鍍鎳和塑膠塗層
- 粘汙度: 3
- 防護等級: IP 66/67 [插接後]
- 電壓超載等級: III
- 溫度範圍: -20 °C 至 +130 °C
- 聯管螺母/螺帽: PA modif., 30% Gf.
- 壓圈材料: 塑膠
- 接觸部分: 銅,鍍金
- 密封: FPM / EPDM
- 絕緣體: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
- 接觸類型: 壓接襯套,開槽的
igus-icon-lieferzeitMAT01730647
4.5-6.5 mm