igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自3 1
- 材質:鍍鎳鋅壓鑄件/黃銅
- 污染程度:3 [2]
- 防護等級:IP 66/67 [插入]
- 過壓類別:IV
- 溫度範圍:-20℃至+130℃
- 聯管螺帽/螺絲:鍍鎳黃銅
- 夾緊環材質:黃銅鍍鎳
- 接點:鍍銀黃銅
- 密封:FPM
- 絕緣插件:PA 6.6mod.,UL 94/V0
- 端子類型:母壓接
igus-icon-lieferzeitMAT0179670
E型1極

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net