2軸龍門型線性機器人| DLE-FG-0004 |工作空間 800 x 400 mm

DLE-FG-0004-AC-800-400 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0004-AC-800-400 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0004-AC-800-400 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0004-AC-800-400 product image
igus-icon-lupe
來自4 1
2軸龍門型線性機器人| DLE-FG-0004 |工作空間 800 x 400 mm
2軸龍門型線性機器人| DLE-FG-0004 |工作空間 800 x 400 mm
2軸龍門型線性機器人| DLE-FG-0004 |工作空間 800 x 400 mm
2軸龍門型線性機器人| DLE-FG-0004 |工作空間 800 x 400 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
產品資訊
  • 有效負載高達 15 公斤
  • 工作區域 800 x 400 mm
  • 自由度:2
  • 速度:高達 1.5 m/s
  • 重複性±0.5mm

可選配
  • [Link id=“372”]
  • [Link id=“375”]
  • [Link id=“430”]
igus-icon-lieferzeitDLE-FG-0004-AC-800-400
無刷直流馬達
0.5
無控制器