2軸線性機器人| DLE-LG-0012 |工作空間 1000 x 400 mm

DLE-LG-0012-AC-1000-400 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0012-AC-1000-400 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0012-AC-1000-400 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0012-AC-1000-400 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0012-AC-1000-400 product image
igus-icon-lupe
來自5 1
2軸線性機器人| DLE-LG-0012 |工作空間 1000 x 400 mm
2軸線性機器人| DLE-LG-0012 |工作空間 1000 x 400 mm
2軸線性機器人| DLE-LG-0012 |工作空間 1000 x 400 mm
2軸線性機器人| DLE-LG-0012 |工作空間 1000 x 400 mm
2軸線性機器人| DLE-LG-0012 |工作空間 1000 x 400 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
產品資訊
  • 有效負載高達 5 公斤
  • 工作區域 1000 x 400 mm
  • 自由度:2
  • 速度:高達 1.0 m/s
  • 重複性±0.5mm

可選配
  • [Link id=“372”]
  • [Link id=“375”]
  • [Link id=“430”]
igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0012-AC-1000-400
步進馬達
0.5
無控制器