2軸線性機器人| DLE-LG-0013 |工作空間 2500 x 500 mm

DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
來自3 1
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
產品資訊
  • 工作空間 2500 x 750mm
  • 有效負載高達 5 公斤
  • 速度:高達1m/s
  • 重複精度±0.5mm

可選配
  • [Link id=“372”]
  • 接近開關,包括安裝支架
  • [Link id=“375”]
  • 3、5 和 10m 連接電纜
igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0013-AC-2500-500
步進馬達
0.5
無控制器