新品
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自2 1
產品資訊
- 可用變速器:4:1、8:1、32:1、64:1
- 輸出扭力:2.5Nm
- 輸出:軸徑為 8mm 的聯軸器
- 驅動方式:驅動銷/手輪
- 可依要求提供直徑最大 12mm 的其他聯軸器
igus-icon-lieferzeitRL-A10.0169.ES
4:1
10
產品資訊
此變速箱可讓 drylin® 軸透過內建聯軸器輕鬆連接到變速箱的輸出側。蝸輪可以用作具有成本效益的角齒輪箱。標準設計允許連接直徑為 8mm 的軸。也可根據要求提供最大 12 mm的其他直徑
在igus®中,Apiro® 代表不貴的蝸輪和靈活的、針對客戶的解決方案。模組化變速箱系統基於變速箱輸入和輸出的各種設計、不同的傳動比和各種配件的組合,提供了廣泛的產品。除蝸輪外,模組化變速箱系統還包括錐齒輪和直線齒輪。
模組化結構和各個組件的簡單連接為無數應用提供了經濟高效的解決方案。這就是這個名字的由來:「Apiro」是希臘文「無限」的意思。
Apiro® 也可用於快速且成本低地實作特殊解決方案。
一般特性:
Apiro® 齒輪的應用範圍很廣,從簡單的手動旋轉運動到包裝行業的自動格式調整,再到複雜的機器人運動學。
應用領域:
您可以在此處找到具體的應用範例,包括用於複製它們的零件清單。