igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自2 1
Apiro® 蝸輪配有手動夾具和位置指示器,可手動調節和安裝。
產品資訊
- 可用變速器:4:1、8:1、32:1、64:1
- 輸出扭力:2.5Nm
- 輸出:用於 Apiro 多功能規格的空心軸
- 驅動方式:手輪
- 配件可在四個位置旋轉:0°、90°、180°、270°
可選
- 更多傳動比
igus-icon-lieferzeitRL-A10.0245
8:1
Apiro® 蝸輪配有手動夾具和位置指示器,可手動調節和安裝。
產品資訊
可選
在igus®中,Apiro® 代表不貴的蝸輪和靈活的、針對客戶的解決方案。模組化變速箱系統基於變速箱輸入和輸出的各種設計、不同的傳動比和各種配件的組合,提供了廣泛的產品。除蝸輪外,模組化變速箱系統還包括錐齒輪和直線齒輪。
模組化結構和各個組件的簡單連接為無數應用提供了經濟高效的解決方案。這就是這個名字的由來:「Apiro」是希臘文「無限」的意思。
Apiro® 也可用於快速且成本低地實作特殊解決方案。
一般特性:
Apiro® 齒輪的應用範圍很廣,從簡單的手動旋轉運動到包裝行業的自動格式調整,再到複雜的機器人運動學。
應用領域:
您可以在此處找到具體的應用範例,包括用於複製它們的零件清單。
單一USP:附轉盤的蝸輪,適用於轉盤應用。驅動銷可實現直接驅動連線。可用傳輸:4:1、8:1、32:1、64:1。
帶聯軸器的蝸輪,用於軸與輸出的可變連接。驅動銷可實現直接驅動連線。可用傳輸:4:1、8:1、32:1、64:1。
Apiro 變速箱中的標準版本。驅動銷可實現直接驅動連線。可用的傳輸比例為:4:1、8:1、32:1、64:1 以及根據要求提供的其他傳輸比例。