igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自3 1
- 可用馬達尺寸:NEMA17、NEMA23
- 可用設計:絞線、連接器、編碼器
- 保持扭力NEMA17:0.5Nm
- 保持扭力NEMA23:2.0Nm
僅包含馬達套件的價格;不包括變速箱。
有關馬達規格,請參閱下載區域中的數據表。
igus-icon-lieferzeitRL-A51.0101
帶絞線
NEMA17
僅包含馬達套件的價格;不包括變速箱。
有關馬達規格,請參閱下載區域中的數據表。
igus 步進馬達具有高速和緊湊的尺寸。它們非常適合中等負載範圍內的多種應用。
步進馬達工作精確、堅固耐用、經濟高效且易於控制。
根據設計,可以使用絞線或公制 M12(17) 連接器進行連接。連接器直接安裝在馬達外殼的後部。
步進馬達連接器實現 IP65防護等級。還可根據要求提供帶軸封的馬達套件,以實現整個馬達的 IP65 防護等級。
根據設計, 馬達還可配備編碼器和公制 M12(17) 連接器。 編碼器整合在馬達外殼中。兩個連接器因此 並排位於馬達後部。