SCARA 機器人 3 DOF |尺寸 M | 560 mm工作空間

RL-SCR-0102.B product image
igus-icon-lupe
RL-SCR-0102.B product image
igus-icon-lupe
RL-SCR-0102.B product image
igus-icon-lupe
來自3 1
RL-SCR-0102.B product image
RL-SCR-0102.B product image
RL-SCR-0102.B product image
產品資訊
  • 有效負載:2公斤
  • 範圍:560mm
  • 自由度:3
  • 速度:20次/分鐘
  • 最小使用壽命:250萬次循環
  • IP 防護等級 IP45,防濺

可選配
  • [Link id=“436”]
igus-icon-lieferzeitRL-SCR-0102.B
無控制器