帶扳手面的 drylin® 免上油線性系統法蘭螺桿螺母,熱塑性塑膠 ACME,J350FRI

J350FRI-02-1-5 product image
igus-icon-lupe
J350FRI-02-1-5 technical drawing
igus-icon-lupe
來自2 1
J350FRI-02-1-5 product image
J350FRI-02-1-5 technical drawing
  • 材質: iglidur® J350
  • 螺紋方向: 右旋螺紋
  • 螺紋類型: ACME
  • 設計: 標準型
  • 帶扳手面
  • 帶法蘭的圓柱形螺桿螺母
igus-icon-lieferzeitJ350FRI-02-1-5
38.1 (1.5 in)
44.4 (1.75 in)
63.5 (2.5 in)
1-5