3D CAD檔案下載
LINE 諮詢服務
產品使用壽命計算器
購物車
(0)
TW (ZH)
線上商店
配置器
產品資訊
產業
服務
公司
我的聯絡人
TW
(ZH)
變更語言 :
TW (ZH)
igus-icon-arrow-right
首頁
igus-icon-arrow-right
dryspin lead screw technology
igus-icon-arrow-right
免上油螺母
igus-icon-arrow-right
ACME nuts class 2G
igus-icon-arrow-right
dryspin injection moulded lead screw nut out of iglide J4 | geometry: flange | ACME-thread | LH
dryspin injection moulded lead screw nut out of iglide J4 | geometry: flange | ACME-thread | LH
igus-icon-lupe
Material: iglidur J4
Gewinderichtung: Linksgewinde
Gewindeart: ACME
Design: Zero-Backlash
Zylindrische Gewindemutter mit Flansch
產品料號
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
J4FLI-C-01-1-5
Ø d2 [mm]
38.1 (1.5 in)
b1 [mm]
2
螺紋尺寸
1-5
產品說明
技術數據
產品說明
igus-icon-plus
技術數據
igus-icon-plus
igus-icon-arrow-up