由 iglidur® A180 製成的螺桿螺母 - 符合 FDA 標準,適用於食品和製藥行業我們的螺桿螺母由高性能聚合物 iglidur® A180 製成,符合FDA 標準,適用於直接中低至中負載的應用環境或接觸食物或藥物以及濕氣。其他優點包括:
►符合 FDA 標準 - 用於食品接觸
►符合法規 (EU) No. 10/2011
►應用範圍高達 +90°C 長期應用上限溫度
►螺紋中允許的永久表面壓力 0 - 3.5MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
我們所有的螺桿螺母均由耐磨的 iglidur®高性能聚合物製成。 有七種不同的標準材料可用於不同的用途: iglidur J - 在所有速度下都高效,iglidur J350 - 適用於高達+150°C 的溫度,iglidur A180 - 符合FDA 標準,適用於食品和製藥行業, iglidur E7 - 適用於高低負載速度,iglidur R - 抗振盪和抗振動,iglidur J200 - 鋁材質的最佳對手件,iglidur W300 - 適用於重型應用。
這為您帶來以下優點:
► 100% 免潤滑、免維護
►在惡劣環境下堅固耐用
►耐化學腐蝕且無黴菌
►安靜、無振動的行程
►不含 PTFE
►透過 A180 符合 FDA 標準
}
►承受高負載
►在 -20°C 至 +150°C 的溫度範圍內長期使用
基材也用工業纖維或填料進行了增強。固體潤滑劑是微觀顆粒,嵌入材料的數百萬個微小腔室中。這足以充分潤滑周圍區域並減少系統的摩擦。 這些添加劑可顯著穩定我們的螺桿螺帽的耐磨性。
除了螺桿技術的大量標準材料之外,igus 還提供多種螺桿螺母幾何形狀本身的變型:
圓柱形螺桿螺母帶扳手平面的圓柱形螺桿螺母法蘭螺桿螺帽附扳手平面的法蘭螺桿螺帽重型螺桿螺帽幾何圓柱形射出螺桿螺帽附法蘭的射出式螺桿螺母