由 iglidur® W300 製成的螺桿螺母- 適用於高達 5MPa 重型應用 我們的螺桿螺母由高性能聚合物 iglidur® W300 製成,使 iglidur® W300 螺桿螺母在高溫下具有高耐磨性負載和/或磨蝕性環境介質。在所有 iglidur®材料中,iglidur® W300 對這些條件的抵抗力最強。僅應注意的是,對於較低負載或非常動態的應用,iglidur® J(全能型)可能是更好的選擇(我們很樂意幫助您選擇正確的材料),因為該材料往往在低振動條件下振動由於其高強度而承受負荷。其他優點包括:
►高負載下耐磨 - 高靜態強度
►適用於低速
►應用範圍高達 +90°C 長期應用溫度上限
►建議的螺紋連續表面壓力4.0 - 5.0MPa
______________________ __ __ _____________________________________________________________________________________________
我們所有的螺桿螺帽均由耐磨的 iglidur®高性能聚合物製成。 有七種不同的標準材料可用於不同的用途: iglidur J - 在所有速度下都保持高效率,iglidur J350 - 適用於高達+150°C 的溫度,iglidur A180 - 符合FDA 標準,適用於食品和製藥行業,iglidur E7 - 適用於高溫低負載速度,iglidur R - 抗振盪和抗振動,iglidur J200 - 鋁的最佳對手,iglidur W300 - 適用於重型應用。
這為您帶來以下優點:
► 100% 免潤滑、免維護
►在惡劣環境下堅固耐用
►耐化學腐蝕且無黴菌
►安靜、無振動的行程
►不含 PTFE
►透過 A180 符合 FDA 標準
}
►承受高負載
►在 -20°C 至 +150°C 的溫度範圍內長期使用
基材也用工業纖維或填料進行了增強。固體潤滑劑是微觀顆粒,嵌入材料的數百萬個微小腔室中。 這足以充分潤滑周圍區域並減少系統的摩擦。這些添加劑顯著增強了我們螺桿螺母的耐磨性。
除了螺桿技術的大量標準材料之外,igus 還提供多種螺桿螺母幾何形狀本身的變型:
圓柱形螺桿螺母帶扳手平面的圓柱形螺桿螺母法蘭螺桿螺帽附扳手平面的法蘭螺桿螺帽重載型螺桿螺帽圓柱形射出成型螺桿螺帽附法蘭的射出成型螺桿螺母