由 iglidur® R 製成的螺桿螺母- 適用於中高速 - 阻尼我們的螺桿螺母由高性能聚合物 iglidur® R 製成,透過其阻尼特性並確保低振動和低噪音運行行為。
其他優點包括:
►低負載下具有高耐磨性
►軟材料 - 減振
►應用範圍高達 +90°C 長期應用溫度上限
►允許螺紋中的永久表面壓力0 - 2.0MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
我們所有的螺桿螺帽均由耐磨的 iglidur®高性能聚合物製成。 有七種不同的標準材料可用於不同的用途: iglidur J - 在所有速度下都保持高效率,iglidur J350 - 適用於高達+150°C 的溫度,iglidur A180 - 符合FDA 標準,適用於食品和製藥行業,iglidur E7 - 適用於高溫低負載速度,iglidur R - 抗振盪和抗振動,iglidur J200 - 鋁的最佳對手,iglidur W300 - 適用於重型應用。
根據材料的不同,這可為您帶來以下優勢:
► 100% 免潤滑且免維護
►在惡劣環境下堅固耐用
►耐化學腐蝕且防黴
►運轉安靜無振動
►不含 PTFE
►透過 A180 符合 FDA 標準
►可承受高負載
►在 -20°C 至 + 溫度範圍內長期使用150 °C
基材也以工業纖維或填料進行了增強。固體潤滑劑是微觀顆粒,嵌入材料的數百萬個微小腔室中。這足以充分潤滑周圍區域並減少系統的摩擦。這些添加劑可顯著穩定我們的螺桿螺帽的耐磨性。
除了螺桿技術的大量標準材料之外,igus 還提供多種螺桿螺母幾何形狀本身的變型:
圓柱形螺桿螺母帶扳手平面的圓柱形螺桿螺母法蘭螺桿螺帽附扳手平面的法蘭螺桿螺帽重型螺桿螺帽幾何圓柱形射出螺桿螺帽附法蘭的射出式螺桿螺母