dryspin®的馬達螺桿
螺桿技術螺桿是用於將旋轉運動轉換為線性運動的機器元件。大螺旋螺桿是我們的 dryspin 系列的一部分,專為快速且高效的應用而設計。 這裡提供從 DS4x2.4 到 DS18x100 的螺紋尺寸。 馬達螺桿的標準系列包括從 DS6.35x2.54 到 DS14x25 的即用型螺紋尺寸。
適用於我們的 drylin® E 螺桿步進馬達。dryspin 螺桿的標準材質是不鏽鋼 AISI 304。 因此,它 100%不怕腐蝕且磨損低。igus 提供的螺桿通常是滾壓螺桿。 這種製造流程的優點(良好的表面品質和經濟高效的生產)非常適合由摩擦優化塑膠製成的免潤滑螺桿螺母。
螺桿馬達的設定和安裝 - 基礎知識
在此處了解有關螺桿馬達構造和組裝的更多詳細資訊。dryspin®大螺距螺桿的優點: ►100%免維護乾運行
► 由於不對稱,使用壽命更長
► 與傳統梯形螺紋相比效率更高
► 安靜、無震動運行
► 耐灰塵和污垢
► 100% 無腐蝕
► 不具有自鎖功能
► 交貨時間快