dryspin 的馬達螺桿®
螺桿技術
螺桿是用來將旋轉運動轉換為線性運動的機器元件。大螺旋螺桿是我們的 dryspin 系列的一部分,專為快速且高效的應用而設計。 這裡提供從 DS4x2.4 到 DS18x100 的螺紋尺寸。馬達螺桿的標準系列包括從 DS6.35x2.54 到 DS14x25 的即用型螺紋尺寸。 [Link id="380"]
dryspin 螺桿的標準材質為不鏽鋼 AISI 304。 因此,它 100%不怕腐蝕且磨損低。igus 提供的螺桿通常是滾壓螺桿。 這種製造流程的優點(良好的表面品質和經濟高效的生產)非常適合由摩擦學優化的塑膠製成的免潤滑螺桿螺母。
螺桿馬達的設定與安裝 - 基本知識
[連結 id="379"]
dryspin®高螺旋螺桿的優點:
►100% 免維護乾運轉
►由於不對稱性,使用壽命更長
► 與傳統梯形螺紋相比,效率更高
► 運行安靜、無振動
► 防塵防污
► 100% 無腐蝕
►非自鎖
► 交貨時間短