igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自4 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- 最大 1Nm 螺絲扭矩可實現高達 10Nm 的保持扭矩
- 輕鬆快速地夾緊轉盤軸承
- 每 90° 定義一個位置點
- 由 iglidur® J 製成的通用滑動元件
- 廣泛的模組化系統的一部分
igus-icon-lieferzeitPRT-04-20-ART-HK
80
iglidur® PRT 迴轉環轉盤軸承是可立即安裝的轉盤軸承,可實現免潤滑、乾式運行操作使用。此設計不是透過滾珠循環運作,而是基於免維護滑動元件。它們由摩擦學優化的 iglidur®材料製成,並與輕質硬質陽極氧化鋁製成的環相結合。
手動夾具的 PRT-04 是 PRT-04 系列模組化系統的一部分。鋁製夾緊塊可以連接到外圈上的任何點。PRT轉盤軸承可以快速輕鬆地夾緊並防止旋轉。
· 最大 1Nm 螺絲扭矩可實現高達 10Nm 的保持扭矩
· 輕鬆快速地夾緊轉盤軸承
· 每 90° 定義一個位置點
· 由 iglidur® J 製成的通用滑動元件
· 廣泛的模組化系統的一部分
由 iglidur® J 製成的滑動元件是出色的全能型材質。乾式運行時,也具有非常低的摩擦係數。這種材料還具有低吸濕性和良好的耐化學性。
在我們的網站或目錄中了解概述,或查看我們有關 PRT-04 模組化系統的線上研討會。