igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自4 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
內部高度 [Hi]
32 mm
最大限度電線電纜直徑
28 mm

開放原則
可沿內半徑和外半徑打開
內寬 [Bi]
97 mm
彎曲半徑 [R]
63 mm
料號結構&價格計算
固定點非行程中心點
mm
總價
加上增值稅和運費價格請洽易格斯
可2個工作天內出貨(不含假日)
零件清單
(1)能量傳輸保護拖鏈
產品料號 : 2928B.097.063.0價格請洽易格斯
Energy chain series 2928B | For long travels and side-mounted applications | Inner height: 32mm應用
igus-icon-check懸空應用
滑行應用
垂直懸掛
能量傳輸保護拖鏈
igus-icon-lieferzeit2928B.097.063.09763