igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自4 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
內部高度 [Hi]
42 mm
最大限度電線電纜直徑
38 mm

開放原則
可沿內半徑和外半徑打開
內寬 [Bi]
50 mm
彎曲半徑 [R]
75 mm
料號結構&價格計算
固定點非行程中心點
mm
總價
TWD 374 / 鏈節加上增值稅和運費TWD 5,610
台灣無現貨,德國有現貨,通常可在20個工作日內出貨,如有提前到貨會盡快安排出貨。
零件清單
(1)能量傳輸保護拖鏈
產品料號 : 3838C.05.075.0TWD 5,610
Energy chain series 3838C | For long travels and side-mounted applications | Inner height: 42mm應用
igus-icon-check懸空應用
滑行應用
垂直懸掛
能量傳輸保護拖鏈
igus-icon-lieferzeit3838C.05.075.05075