igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自2 1
內部高度 [Hi]
56 mm
最大限度電線電纜直徑
50 mm

開放原則
可沿內半徑和外半徑打開
內寬 [Bi]
50 mm
彎曲半徑 [R]
135 mm
料號結構&價格計算
固定點非行程中心點
mm
總價
TWD 566 / 鏈節加上增值稅和運費TWD 6,226
可2個工作天內出貨(不含假日)
零件清單
(1)能量傳輸保護拖鏈
產品料號 : 4140C.05.135.0TWD 6,226
Energy chain series 4140C | For long travels and side-mounted applications | Inner height: 56mm應用
igus-icon-check懸空應用
滑行應用
垂直懸掛
能量傳輸保護拖鏈
igus-icon-lieferzeit4140C.05.135.050135