igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自5 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
內部高度 [Hi]
48 mm
最大限度電線電纜直徑
43 mm

開放原則
可沿內半徑和外半徑打開
內寬 [Bi]
112 mm
彎曲半徑 [R]
175 mm
料號結構&價格計算
固定點非行程中心點
mm
總價
TWD 388 / 鏈節加上增值稅和運費TWD 5,820
台灣無現貨,德國有現貨,通常可在20個工作日內出貨,如有提前到貨會盡快安排出貨。
零件清單
(1)能量傳輸保護拖鏈
產品料號 : R4.48L.112.175.0TWD 5,820
Energy tube R4.48L | Completely closed: openable from both sides along the inner and outer radii | Inner height: 48mm應用
igus-icon-check懸空應用
滑行應用
垂直懸掛
能量傳輸保護拖鏈
igus-icon-lieferzeitR4.48L.112.175.0112175