igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自5 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
內部高度 [Hi]
28 mm
最大限度電線電纜直徑
20 mm

開放原則
有拉鍊型
內寬 [Bi]
68 mm
彎曲半徑 [R]
55 mm
料號結構&價格計算
固定點非行程中心點
mm
總價
TWD 1,015 / 鏈節加上增值稅和運費TWD 9,135
台灣無現貨,德國有現貨,通常可在20個工作日內出貨,如有提前到貨會盡快安排出貨。
零件清單
(1)能量傳輸保護拖鏈
產品料號 : SKY28.068.02.1TWD 9,135
e-skin® hybrid corrugated tube SKY28 | Two-part corrugated tube with "zipper" function | Inner height: 28mm應用
igus-icon-check懸空應用
滑行應用
垂直懸掛
能量傳輸保護拖鏈
igus-icon-lieferzeitSKY28.068.02.16855