3D CAD檔案下載
LINE 諮詢服務
產品使用壽命計算器
購物車
(0)
TW (ZH)
線上商店
配置器
產品資訊
產業
服務
公司
我的聯絡人
TW
(ZH)
變更語言 :
TW (ZH)
igus-icon-arrow-right
首頁
igus-icon-arrow-right
Slewing rings and slewing ring bearings
轉盤軸承——iglidur® PRT
igus® PRT 工程塑膠轉盤軸承系列產品涵蓋廣泛的應用領域。 有內徑 20 mm和 300 mm之間的八種標準尺寸。 此外,轉盤軸承產品系列包括非常輕的(實心)塑膠型、驅動轉盤、用於困難安裝情況的組裝軸承、齒形轉盤軸承和耐溫高達 180°C 的型號。 工程塑膠轉盤軸承適用於高負載的應用。
用於轉盤軸承的專家系統
輸入應用參數,只需點擊幾下,即可獲得適合的轉盤軸承和產品預期使用壽命。
igus-icon-3arrow
產品數量:
0
清單
磚
關聯
價格按升序排列
價格按降序排列
交貨時間
新產品
很遺憾,目前此類別中沒有任何商品。您需要支援或客製化解決方案嗎?igus® LiveChat 將立即為您提供協助!或者
給我們發訊息!
igus-icon-arrow-up