伊格利杜® PRT 旋轉環軸承

iglidur® PRT 旋轉環 — 滿足各種需求量身定制的解決方案

PRT 旋轉環軸承為各種各樣提供免維護和無潤滑的解決方案應用程式。由於採用 Tribology 最佳化材料製成的滑動元件,它們完全無需使用金屬滾子或球。有八種不同尺寸和獨特的系列,可以滿足每個需求的合適解決方案。

< BR

/>✅ 我們的 PRT 系列一目了然:

  • PRT-01:用於高負載和扭矩剛性的堅固經典產品。提供不銹鋼和符合 ESD 的滑動元件的款式。
  • 中文二:由 iglidur® J4 製成的鋁圈和頭環,非常輕巧,非常適合空間和重量限制。
  • 新聞三:低成本設計,具有最大的塑膠含量,可實現成本效益的應用而不影響性能
  • PRT-04:高性能-輕度高達 60%,節省空間 50%,便宜 20%。具有靈活的模組化系統。
  • 中文五:可持續、低成本的旋轉環軸承,由至少 97% 再造粒製成。
  • 中文第 06 版:超緊湊,低至 85%,高度僅 8 毫米,適用於安裝空間極為有限的應用。

igus® 旋轉環形軸承是一種經濟且耐用的解決方案,可滿足各種工業需求-免保養、彈性且可單獨適應。

產品數量: 0
很遺憾,目前此類別中沒有任何商品。您需要支援或客製化解決方案嗎?igus® LiveChat 將立即為您提供協助!或者 給我們發訊息!