iglidur® PRT 旋轉環 — 滿足各種需求量身定制的解決方案
PRT 旋轉環軸承為各種各樣提供免維護和無潤滑的解決方案應用程式。由於採用 Tribology 最佳化材料製成的滑動元件,它們完全無需使用金屬滾子或球。有八種不同尺寸和獨特的系列,可以滿足每個需求的合適解決方案。
< BR
/>
✅ 我們的 PRT 系列一目了然:- PRT-01:用於高負載和扭矩剛性的堅固經典產品。提供不銹鋼和符合 ESD 的滑動元件的款式。
- 中文二:由 iglidur® J4 製成的鋁圈和頭環,非常輕巧,非常適合空間和重量限制。
- 新聞三:低成本設計,具有最大的塑膠含量,可實現成本效益的應用而不影響性能
- PRT-04:高性能-輕度高達 60%,節省空間 50%,便宜 20%。具有靈活的模組化系統。
- 中文五:可持續、低成本的旋轉環軸承,由至少 97% 再造粒製成。
- 中文第 06 版:超緊湊,低至 85%,高度僅 8 毫米,適用於安裝空間極為有限的應用。
igus® 旋轉環形軸承是一種經濟且耐用的解決方案,可滿足各種工業需求-免保養、彈性且可單獨適應。