自潤軸承iglidur® 線上目錄

高性能塑膠軸承

通過消除潤滑,降低維修頻率,迅速發貨等措施來降低成本和提高使用壽命 - 這是iglidur®進行磨損,摩擦及其他材料性能測試的核心理念和目標 易格斯工程師們通過不斷的測試,建立和完善了易格斯產品的技術核心體系 這些核心技術資料使我們提前對應用的條件,使用壽命作出評價,使我們的客戶對我們的產品更加有信心。

自潤軸承iglidur® 滑動軸承可如下特點:

尋找合適軸襯的iglidur®產品查找器


使用iglidur®專家系統計算產品使用壽命

有了專家系統,您可快速找尋到最佳滑動軸承的解決方案和詳細資料,並且立即計算出準確的產品使用壽命

自潤軸承iglidur® 滑動軸承壽命預測,應用實例和詳細資料

自潤軸承iglidur® 滑動軸承材料

為便於為您介紹iglidur®材料並讓您熟悉,我們將材料分成了數個主題組,每個小組均具有一種iglidur®材料非凡的特性。當然這不可能完全沒有重疊,因為材料一般均具有幾種主要特性。 例如,自潤軸承iglidur® A500是符合FDA標準的材料。 同時,其連續運行的溫度可達250°C。

標準

我們的五種標準材料——iglidur®自潤式軸承 G、W300、J、X和M250——幾乎可滿足所有使用免潤滑、乾運轉軸襯的應用。 同時,它們還適用於各種各樣的應用,如髒汙積聚特別多的應用(iglidur®自潤式軸承 M250)以及接觸化學品和250°C高溫的應用(iglidur®自潤式軸承 X)。 iglidur®自潤式軸承 G是最佳的全能材料,其特性在所有領域均高於平均值。 我們總共可以現貨供應2000多種尺寸。 這些標準材料適合想輕鬆找到合適軸承的客戶、購買量小的客戶以及看重一個零件有多個尺寸的客戶。

自潤軸承iglidur® G  

自潤軸承iglidur® G

全能材料:全球銷量最大的iglidur®滑動軸承

iglidur® J  

iglidur® J

快慢速運動專家:連續運行的多面手,甚至可搭配軟軸。

自潤軸承iglidur® M250  

自潤軸承iglidur® M250

堅硬結實:非凡的減震性能

iglidur® W300  

iglidur® W300

耐久材料:使用壽命長,甚至可搭配軟軸

自潤軸承iglidur® X  

自潤軸承iglidur® X

高科技解決方案:可耐化學品和+250°C高溫

應用於多種場合

該組的iglidur®材料在正常條件(溫度、介質等)下幾乎全能。 自潤軸承iglidur® GLW和自潤軸承iglidur® J4特別適合批量使用的低成本解決方案。 自潤軸承iglidur® P和自潤軸承iglidur® K的性能與自潤軸承iglidur® G類似,但吸水性低很多,因此適合用於潮濕環境中。

自潤軸承iglidur® K  

自潤軸承iglidur® K

耐磨的全能材料

自潤軸承iglidur® P  

自潤軸承iglidur® P

全能,甚至可用於潮濕環境中

自潤軸承iglidur® J4  

自潤軸承iglidur® J4

低成本和低磨損

自潤軸承iglidur® GLW  

自潤軸承iglidur® GLW

耐壓力,適合大量生產的低成本材料

iglidur®自潤式軸承 P210  

iglidur®自潤式軸承 P210

用途廣泛、結實

持續運行

每個iglidur®軸襯均經過耐磨優化,但本組的材料具有磨損率極低的特點(如標準的自潤軸承iglidur® J和自潤軸承iglidur® W300),換句話說就是使用壽命長。 除絕對的使用壽命和價格水準外,它們在可承受的溫度和負載範圍方面存在差異,可搭配的特別軸材料也有所不同。

自潤軸承iglidur® J260  

自潤軸承iglidur® J260

適合塑膠軸

自潤軸承iglidur® J3  

自潤軸承iglidur® J3

使用壽命比在自潤軸承iglidur® J中高三倍

自潤軸承iglidur® J350  

自潤軸承iglidur® J350

在旋轉運動中耐磨性高

自潤軸承iglidur® L250  

自潤軸承iglidur® L250

適用於極高速應用

自潤軸承iglidur® R  

自潤軸承iglidur® R

低成本材料, 低磨損

自潤軸承iglidur® D  

自潤軸承iglidur® D

含矽的低成本材料

自潤軸承iglidur® J200  

自潤軸承iglidur® J200

特別適合鋁軸

高溫可達 250°C

這裏都是耐高溫專家,其連續運行的溫度可達250°C(例外:自潤軸承iglidur® V400為200°C)。 同時,自潤軸承iglidur® X6在很多旋轉和擺動應用中均勝過標準的自潤軸承iglidur® X。 自潤軸承iglidur® Z以其在高負載和/或高溫下極低的磨損率被長期樹立為標準。 自潤軸承iglidur® V400的特點是可以適用於很多特殊情況,而自潤軸承iglidur® UW500是熱液體應用的專家。

自潤軸承iglidur® V400  

自潤軸承iglidur® V400

高耐介質、耐高溫

自潤軸承iglidur® X6  

自潤軸承iglidur® X6

使用壽命比在自潤軸承iglidur® X中高六倍

自潤軸承iglidur® Z  

自潤軸承iglidur® Z

在高負載和高溫下耐磨

自潤軸承iglidur® UW500  

自潤軸承iglidur® UW500

用於熱液體中

高耐磨性,應用溫度最高可達200°C

自潤軸承iglidur® H系列的耐高溫性能與上一組幾乎類似,其特點是耐介質性高,並適合潮濕環境中的眾多應用。 自潤軸承iglidur® H370是水下應用專家;自潤軸承iglidur® H2是耐介質、低成本的軸襯解決方案,適合大量生產,運行性能低;自潤軸承iglidur® H1是該組中耐久性最強的。

自潤軸承iglidur® H  

自潤軸承iglidur® H

潮濕環境中的標準材料

iglidur® H1  

iglidur® H1

在連續運轉中耐磨損

iglidur® H370  

iglidur® H370

水下磨損最低

iglidur® H2  

iglidur® H2

耐介質的低成本材料

iglidur®自潤式軸承 P210  

iglidur®自潤式軸承 P210

可用於各種化學品中

接觸食品

iglidur®適合不需要潤滑和衛生要求最高的應用,例如食品加工處理。該組包括各種符合FDA標準的材料,適合濕度和溫度方面最多樣的運行條件,如自潤軸承iglidur® T220甚至適合煙草業。

自潤軸承iglidur® A180  

自潤軸承iglidur® A180

符合FDA標準的全能材料,適合潮濕環境

自潤軸承iglidur® A200  

自潤軸承iglidur® A200

減震、吸水

自潤軸承iglidur® A350  

自潤軸承iglidur® A350

符合FDA標準,在高溫下耐磨

自潤軸承iglidur® A500  

自潤軸承iglidur® A500

符合FDA標準的耐高溫材料

自潤軸承iglidur® A290  

自潤軸承iglidur® A290

非常結實

自潤軸承iglidur® T220  

自潤軸承iglidur® T220

適用於煙草行業

特殊應用

該組包括可滿足非常特殊情況要求的iglidur®材料。 如果您還沒有找到合適的軸承,這裏肯定有您需要的。 高負載、導電、不含PTFE和矽,或者可在水下快速旋轉:一種iglidur®材料就可滿足所有要求……

自潤軸承iglidur® F  

自潤軸承iglidur® F

導電和耐壓

iglidur® H4  

iglidur® H4

汽車業標準材料

自潤軸承iglidur® Q  

自潤軸承iglidur® Q

在高負載下耐磨

自潤軸承iglidur® Q2  

自潤軸承iglidur® Q2

在極高負載下耐磨

自潤軸承iglidur® UW  

自潤軸承iglidur® UW

專為水下快速旋轉應用而研發

自潤軸承iglidur® N54  

自潤軸承iglidur® N54

iglidur®材料中的生物高分子材料

自潤軸承iglidur® B  

自潤軸承iglidur® B

極高的彈性

自潤軸承iglidur® C  

自潤軸承iglidur® C

不含PTFE和矽

iglidur®自潤式軸承 G V0  

iglidur®自潤式軸承 P210

iglidur®自潤式軸承工程塑膠滑動軸承,帶UL94 V0等級

iglidur®自潤式軸承滑動軸承也有其他尺寸供應。 您可以在此找到更多資訊:

更多iglidur®產品

自潤軸承iglidur® PRT polymer slewing ring bearing  

自潤軸承iglidur® PRT

回轉軸承

完全免維護

易於安裝和更換滑動元件

高耐磨損性

適用於極高載荷和極高衝擊力

可選配不銹鋼型號

大量配件

xiros®塑膠滾珠軸承  

xiros®塑膠滾珠軸承

免維護,免潤滑

高耐蝕

用於溫度可達150°C的應用

特殊模組

多種模組材料

自潤軸承iglidur® 卡箍軸承

通過側槽輕鬆安裝,免維護、免潤滑,對穿孔有良好的適應性

自潤軸承iglidur® 卡箍軸承    

自潤軸承自潤軸承iglidur® 卡箍2

間隙小,精度高,由於斜的開口易於安裝,材料:自潤軸承iglidur® M250,免維護和預知使用壽命

自潤軸承自潤軸承iglidur® 卡箍2    

自潤軸承iglidur® MKM - 雙法蘭軸承

壓入式,使兩邊都可以承受徑向載荷,補償金屬板的公差,易於安裝,軸向預緊

自潤軸承iglidur® MKM - 雙法蘭軸承    

自潤軸承iglidur® MDM - 雙法蘭軸承

法蘭邊面積較大,在塗裝過程中不會丟失,雙法蘭,易於安裝

自潤軸承iglidur® MDM - 雙法蘭軸承    

自潤軸承iglidur® Clip On

適合所有模壓金屬板護圈應用中的新解決方案。

自潤軸承iglidur® Clip On    

iglidur® JVSM/JVSI

帶預緊無間隙,即使在空載狀態下也可保證無間隙,材料:自潤軸承iglidur® J,免維護和可預知使用壽命

iglidur® JVSM/JVSI    

iglidur®自潤式軸承 JVFM/JVFI

帶預緊無間隙,即使在空載狀態下也可保證無間隙,材料:自潤軸承iglidur® J,免維護和可預知使用壽命

iglidur®自潤式軸承 JVFM/JVFI    

自潤軸承iglidur® 法蘭軸承

極佳的耐磨性,免維護,幹運行,材料:自潤軸承iglidur® G, 自潤軸承iglidur® A180, 自潤軸承iglidur® J and 自潤軸承iglidur® X,重量極輕

自潤軸承iglidur® 法蘭軸承    

自潤軸承iglidur® PEP

不受軸的材料和表面光潔度的影響,低成本,易於安裝,低摩擦係數

自潤軸承iglidur® PEP    

Polysorb - 聚合物盤式彈簧

軸向間隙和製造公差的補償,震動補償,消聲,耐腐蝕,低重量,不導電、不導熱

Polysorb - 聚合物盤式彈簧    

iglidur® JATM/VATM

免維護滑動軸承,適合高輸出、高硬、易於安裝的應用

iglidur® JATM/VATM    

自潤軸承iglidur® 帶密封的軸承

帶卡箍式軸密封的工程塑膠軸襯,旋轉軸密封,安全空間更小,可簡單快速的安裝,可採用多種類型的密封,還可選擇耐高溫的VDSM

自潤軸承iglidur® 帶密封的軸承    

iglidur®自潤式軸承 Q2 E

擁有注模工程塑膠軸承之前在重載擺動應用無法達到的使用壽命。

iglidur®自潤式軸承 Q2 E    

自潤軸承iglidur® 滾輪

無制動——採用iglidur®。

自潤軸承iglidur® 滾輪    

自潤軸承iglidur® 刀刃輥

免潤滑和傳送帶精確的撓度。

自潤軸承iglidur® 刀刃輥    

Speedimold

简单快捷地定制特殊零件!8种iglidur®经摩擦优化的塑料供您选择。

Speedimold    

圓棒材:iglidur®單元

iglidur®單元免費設計

圓棒材:iglidur®單元    

活塞環

自潤軸承iglidur® 活塞環:廣泛的選擇,可定制,10天內發貨

活塞環    
台灣易格斯有限公司
40850台中市南屯區
工業區24路35號5樓

易格斯聯絡窗口 (04) 2358-1000 發電子郵件給我們

我的易格斯 我的目錄

3D-CAD線上目錄新聞2016產品搜尋- 平面軸承產品搜尋- 活塞環半成品產品查詢使用壽命計算運用事例發電子郵件給產品專家詢價/訂購快速選型產品料號搜尋軸心詢價目錄/樣品下載manus® 競賽

無最小訂購量
送貨及諮詢時間
830 - 1730
24小時快速發貨* 免費樣品

超過100,000種產品常備庫存!每天的供貨與諮詢時間為08:30-17:30

訂閱電子報
條件與條款 地址 注意事項 資料隱私保密聲明
本網站使用Cookie。繼續流覽本網站即表示您同意我們使用cookie。