由高性能聚合物製成的自調節免保養免上油的igubal®自潤式魚眼軸承

igubal®自潤式魚眼軸承是完全由塑膠製成的自對中軸承單元系統,它包括球體軸承,桿端軸承和關節軸承,而且還在不斷完善。自對中軸承容易安裝能應用於所有的偏轉角度,並且在許多場合可以替代特殊的軸承座。使用igubal®自潤式魚眼軸承的用戶可以發現高性能聚合物的所有優點:減震性能,可在液體或化學物質中工作,抗灰塵和髒汙,而這明顯優於添加潤滑劑的金屬元件。
 
它們的重量很輕:只有不銹鋼的1/5。因為它們小巧的尺寸,因而節省了安裝空間,也節省了購買和操作的時間。
 
由於大大減少了保養和安裝的成本,igubal®自潤式魚眼軸承擁有較好的成本優勢。

 
igubal®自潤式魚眼軸承的優點

經濟實惠,免保養

免上油,抗灰耐髒

抗腐蝕,能應用於液體中

減震性能

軸承內圈的配合間隙小

可抵抗污垢

重量輕

根據選擇的材質,最高可適用+200°C

igubal®工程塑膠魚眼軸承--產品查詢器為您搜尋適用的魚眼軸承


igubal®工程塑膠魚眼軸承--使用壽命預估

您可以在igubal®工程塑膠魚眼軸承--專家系統中找到更多有關iglidur®工程塑膠魚眼軸承適用性與使用壽命的準確詳細資訊。

igubal®工程塑膠魚眼軸承產品概覽

igubal®自潤式魚眼軸承

關節軸承,直角接頭,軸向接頭以及附件

igubal®自潤式魚眼軸承    

igubal®自潤式魚眼軸承, U型夾

帶卡箍或彈性負載銷

igubal®自潤式魚眼軸承, U型夾    

igubal®自潤式魚眼軸承, 基座軸承

可提供公制和英制尺寸,可以和E系列尺寸與K系列尺寸的U型夾配合使用

igubal®自潤式魚眼軸承, 基座軸承    

igubal®自潤式魚眼軸承, 法蘭軸承

帶2個及4個的安裝孔座

igubal®自潤式魚眼軸承, 法蘭軸承    

igubal®自潤式魚眼軸承, 角支軸承

E/K拖鏈系列尺寸,雙杆端關節頭及其特殊部件

igubal®自潤式魚眼軸承, 角支軸承    

igubal®自潤式魚眼軸承, 球面推力軸承

由基座墊片和球面墊片組成

igubal®自潤式魚眼軸承, 球面推力軸承    

igubal®自潤式魚眼軸承, 球體軸承

E/K 拖鏈系列尺寸,可提供英制和公制尺寸

igubal®自潤式魚眼軸承, 球體軸承    

igubal®工程塑膠魚眼軸承--檢驗

igubal®工程塑膠魚眼軸承--可探測——透過可探測材質快速定位

igubal®工程塑膠魚眼軸承--檢驗    
igubal®工程塑膠角接頭和軸節  

igubal®工程塑膠魚眼軸承--軸向接頭

經濟實惠,組合多

igubal®工程塑膠角接頭和軸節  

igubal®工程塑膠魚眼軸承--軸向接頭

適用於所有機械裝配

可替換  

igubal®工程塑膠魚眼軸承-- 聯結條

以可拆卸球頭銷減少成本和時間

台灣易格斯有限公司
40850台中市南屯區
工業24路35號5樓

易格斯聯絡窗口 (04) 2358-1000 發電子郵件給我們

我的易格斯 我的目錄

產品查詢3D-CAD線上目錄新聞2016使用壽命計算運用事例發電子郵件給產品專家詢價/訂購快速選型產品料號搜尋軸心詢價目錄/樣品下載

無最小訂購量
送貨及諮詢時間
830 - 1730
24小時快速發貨* 免費樣品

超過100,000種產品常備庫存!每天的供貨與諮詢時間為08:30-17:30

訂閱電子報
條件與條款 地址 注意事項 資料隱私保密聲明