空壓管

堅固且靈活,性價比高效且持久耐用:igus® 空壓管具有這些優勢特性。 PE 和 PU 空壓管可承受高達12 bar 的壓力,耐磨損、耐油、耐冷卻劑,溫度範圍為 -25 °C 至 +80 °C。 軟管不含 PVC 和鹵素(EN 60754),適用於無塵室 (ISO 1 級,CAPE. A.) 和真空應用。  没有最小訂購量,1 米起訂,並可享受免費的裁切服務。

產品數量: 0
很遺憾,目前此類別中沒有任何商品。您需要支援或客製化解決方案嗎?igus® LiveChat 將立即為您提供協助!或者 給我們發訊息!

諮詢

我很樂意解答您的疑問

江明政 Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang+886 4 2358 1000 #101聯繫我們

出貨及諮詢