My contact person
igus® Taiwan Company Ltd

5F, No 35, 24th Road, Taichung Industrial Park, Taichung 40850, Taiwan

+886-4-2358-1000
+886-4-2358-1100

匯流排電纜 | USB 3.0,PUR,連接器 A:USB 3.0 A 型,開口端,長 3 米

  • 應用要求: 適合中等負載的應用
  • 外護套: PUR
  • 總遮罩
  • 抗冷卻劑
  • 防刻痕
  • 耐油性: 耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 標準)
  • 阻燃
  • 不含 PVC
  • 耐水解和微生物
  • 抗UV
  • 無鹵素
  • chainflex® 耐彎曲電纜等級: 4.3.3.1
產品描述
PVC匯流排電纜 | USB 3.0
 
典型應用領域:
  • USB 2.0電纜用於工業環境中的拖鏈
  • CFBUS.065傳輸距離可達5米
  • CFBUS.066傳輸距離可達10米
技術說明:
本頁所列的USB、火線和GigE電纜是為機械性能要求較高的行業應用所開發和製造的,適用於拖鏈中。 保證對油和潤滑油有高耐受性,也能有效防護電磁干擾場。 由於採用了特殊高品質材料,使電纜具有非常持久的高機械性能,同時還確保具有高電子安全性能。 如果將完全不同的硬體與軟體組合使用,在個別情況下會出現通信錯誤。因此,我們建議整個系統的所有部件都先用電纜測試。 我們將非常樂意對此電子測試的可行性向您做出建議。 聯繫我們!
認證和標準
抗UV<br>中等 海上<br>耐MUD,符合NEK 606 - 2009版標準 無矽<br>不含會影響塗料附著力的矽(符合PV 3.10.7 – 1992版標準)。 無鹵素<br>符合EN 60754標準 NFPA<br>符合NFPA 79-2012第12.9章的標準 DNV-GL<br>獲得DNV-GL型試驗認證——證書號:61 935-14 HH EAC<br>經認證編號TC RU C-DE. ME77.B.01218 CTP<br>經認證編號C-DE. PB49.B.00416 無鉛<br>符合2011/65/EU(RoHS II)標準 CEI<br>符合CEI 20-35標準 無塵室<br>符合ISO 1級標準。外護套材料符合CF77.UL.05.12.D標準,通過IPA依照標準14644-1進行的測試 DESINA<br>符合VDW,DESINA標準化 CE<br>符合2014/35/EU標準
技術資料
下載

諮詢

Photo
江明政 Vincent Chiang

igus® Taiwan Company Ltd.

寫電子郵件

出貨及諮詢

親自拜訪:

週一至週五 7 am - 8 pm.
星期六從 8 am 到 12 pm.

Online:

24h