My contact person
igus® Taiwan Company Ltd

5F, No 35, 24th Road, Taichung Industrial Park, Taichung 40850, Taiwan

+886-4-2358-1000
+886-4-2358-1100

TPE同軸電纜 | CFKoax 50 Ω

  • 應用要求: 用於極高負載應用
  • 外護套: TPE
  • 耐水解和微生物
  • 無矽
  • 抗UV
  • 耐油性: 耐油(符合 DIN EN 60811-404 標準),耐有機油(通過 VDMA 24568 和 Plantocut 8 S-MB 標準的 DEA 測試)
  • chainflex® 耐彎曲電纜等級: 6.6.4.1
產品描述
TPE同軸電纜 | CFKoax 50 Ω
 
典型應用領域:
  • 用於極高負載應用
  • 幾乎完全不受油的影響,也耐有機油
  • 室內和室外應用,防紫外線
  • 適用於水平架空和行程小於400米的滑行應用
  • 儲存與提取裝置,機加工設備/機床,快速輸送系統,無塵室
  • 半導體裝配,室內起重機,低溫應用
認證和標準
抗UV<br>高 無矽<br>不含會影響塗料附著力的矽(符合PV 3.10.7 – 1992版標準)。 EAC<br>經認證編號TC RU C-DE. ME77.B.01254 無鉛<br>符合2011/65/EU(RoHS II)標準 無塵室<br>符合ISO 1級標準。外護套材料符合CF9.15.07標準,通過IPA依照標準14644-1進行的測試 CE<br>符合2014/35/EU標準
技術資料
下載

諮詢

Photo
江明政 Vincent Chiang

igus® Taiwan Company Ltd.

寫電子郵件

出貨及諮詢

親自拜訪:

週一至週五 7 am - 8 pm.
星期六從 8 am 到 12 pm.

Online:

24h