混合電纜

CFCLEAN 系列由根據電線電纜標準而言不是電線電纜的元件組成。在其功能上,它們傳輸能量,總線和數據,但沒有用於機械保護的外護套。取而代之的是,所有的 CFCLEAN 都用 PTFE 薄膜包扎。因此,這些 " 電線電纜 " 僅允許在 e-skin® 平板上使用。該組合適用於重型系統和無塵室應用中最小的彎曲半徑。我們的無塵室元件具有帶隔離網、高耐磨性,且全部不含 PVC。此外,由於高度靈活的絞合結構,特殊導體和沒有外殼,它們具有較低的恢復力。所有潔淨室的電纜都在我們自己的測試實驗室(超過 3,800 平方米)進行了徹底測試,因此我們可以為您提供 保固,長達 4 年。在這裡在線訂購適當的元素以在無塵室中使用-簡單方便!

產品數量: 0
很遺憾,目前此類別中沒有任何商品。您需要支援或客製化解決方案嗎?igus® LiveChat 將立即為您提供協助!或者 給我們發訊息!

諮詢

我很樂意解答您的疑問

江明政 Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang+886 4 2358 1000 #101聯繫我們

出貨及諮詢