混合電纜

在我們的 chainflex® 產品組合中,您會找到合適的 混合電纜,其經濟實惠的 PVC 或 無鹵素 PUR 作為外護套材質。混合電纜代表動力電纜和編碼器纜線的組合,可以將能源芯線和數據元件組合在一條纜線中。彎曲半徑高達 10 x d 的混合電線電纜代表了能量傳輸保護拖鏈中的安裝空間受到限制或應該節省的最佳解決方案。< 號碼/> 對於 chainflex® 混合電纜,我們使用具有非常高光學覆蓋的機械最佳化屏蔽概念,以保護芯線免受附近干擾信號的影響。我們的混合電線電纜系列是根據著名製造商標準設計,例如 SIEMENS、SEW 和 Bosch ,因此可以毫無問題地連接到驅動系統。所有 耐彎曲電纜 混合電線電纜 都在 3,800 平方米的測試實驗室中進行測試,因此我們可以為您提供長達 4 年的保固。在這裡直接在線購買 混合電線電纜。

產品數量: 0
什麼都沒找到?igus® LiveChat 將立即為您提供協助!或者 只需傳送訊息給我們即可

諮詢

我很樂意解答您的疑問

江明政 Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang+886 4 2358 1000 #101聯繫我們

出貨及諮詢