馬達變速箱僅為行星齒輪,具有減速比。變速箱的優點在於它們的使用壽命長達 30,000 小時,無需維護和無潤滑。它們還具有 -10°C 至 90°C 的極端耐溫性。馬達變速箱有兩種不同尺寸可供選擇。法蘭尺寸為 60 毫米適用於步進馬達和 NEMA 23 和 24 尺寸的 EC/BLDC 馬達-法蘭尺寸 56 毫米和 60 毫米。法蘭尺寸為 90 毫米的馬達變速箱適用於大型 NEMA 34-法蘭尺寸 86 毫米。對於所有變速箱,可以在減速比之間進行選擇:3,5,10,15,20 和 40。
親自拜訪:週一至週五 8:30 - 17:30線上:週一至週五 8:30 - 17:30 (可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net