線性致動器

線性致動器是步進電機與空心軸,引線螺桿和螺母的結合。此設計的優點在於它可以吸收傳統步進馬達無法跟上的高軸向力。大量產品組合可用於鉛螺絲,其中包括,例如高導程螺紋,梯形和公制鉛螺絲,以及各種金屬。此外,可以配置作為標準提供的引線螺桿長度和引線螺母(法蘭引線螺母)。NEMA 11,17 和 23-法蘭尺寸 28 毫米,42 毫米和 56 毫米可在線上商店購買。選擇性地,可以將編碼器添加到任何安裝尺寸。

產品數量: 0
很遺憾,目前此類別中沒有任何商品。您需要支援或客製化解決方案嗎?igus® LiveChat 將立即為您提供協助!或者 給我們發訊息!

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢