步進馬達變速箱

馬達變速箱僅為行星齒輪,具有減速比。變速箱的優點在於它們的使用壽命長達 30,000 小時,無需維護和無潤滑。它們還具有 -10°C 至 90°C 的極端耐溫性。馬達變速箱有兩種不同尺寸可供選擇。法蘭尺寸為 60 毫米適用於步進馬達和 NEMA 23 和 24 尺寸的 EC/BLDC 馬達-法蘭尺寸 56 毫米和 60 毫米。法蘭尺寸為 90 毫米的馬達變速箱適用於大型 NEMA 34-法蘭尺寸 86 毫米。對於所有變速箱,可以在減速比之間進行選擇:3,5,10,15,20 和 40。

產品數量: 0
很遺憾,目前此類別中沒有任何商品。您需要支援或客製化解決方案嗎?igus® LiveChat 將立即為您提供協助!或者 給我們發訊息!

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢