步進馬達

我們的 igus 步進馬達提供經典尺寸,從 NEMA 8 到尼瑪 34,法蘭尺寸為 20 毫米-86 毫米。在不同版本之間進行選擇,例如 < a href= " /電子電機/心軸步進馬達 " > 心軸步進馬達 , < a href= " /電動機/主軸步進馬達 " > 主軸步進馬達, < a href= " /電子電機/線性致動器 " > 線性致動器 & nbsp; 和 < a href= /電子電機/專業電機 " "> 專業馬達 。耐用且免保養的 drylin 步進馬達可以使用公制接頭、制動器和編碼器擴展。它們可在 -10 至 +50 °C 的溫度下可靠地工作。步進馬達的另一個優點是它們與最常見的馬達控制器兼容,因此在沒有編碼器的情況下也可以進行定位。步進馬達用於醫療技術,實驗室自動化,格式調整和工業自動化。我們的步進馬達適合在線上商店立即購買,並且只需 24 小時即可供貨。

產品數量: 0
很遗憾,该分类下目前没有可用商品。您需要支持还是定制化解决方案?使用igus® LiveChat立即获取帮助吧!或者 请给我们留言。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢