來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: A500TEM-05
- 材質: iglidur® A500
- 表單: 碟型彈簧商店
- 尺寸:
- d1 5.2 mm
- d2 10 mm
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- iglidur® A500: High temperature material
- Compensation for axial clearance and manufacturing tolerances
- Lightweight
iglidur A500 |食品業高溫下的耐用型
iglidur A500 經批准可直接與食品接觸。它具有非常好的耐化學物質,因此適用於食品工業機器環境中最困難的應用。儘管 iglidur A500 是一種非常柔軟的材料,但即使在高溫下也具有出色的抗壓強度。
典型應用領域
- 飲料業
- 食品工業
- 醫療技術
我什麼時候使用它?
- 當需要 FDA 合規性時
- 當需要非常高的耐化學物質時
- 當需要良好的耐磨損性能時
- 耐溫範圍為 -100°C 至 +250°C
我什麼時候不應該使用它?
- 當需要最高耐磨性時
- 當不需要高溫和耐化學物質時
- 當需要低成本通用軸承時
不確定是否合適?