iglidur® JVFI, clearance-free pre-loaded flanged bearing, imperial

iglidur® JVFI, clearance-free pre-loaded flanged bearing, imperial
iglidur® JVFI, clearance-free pre-loaded flanged bearing, imperial drawing
來自2 1
iglidur® JVFI, clearance-free pre-loaded flanged bearing, imperial
iglidur® JVFI, clearance-free pre-loaded flanged bearing, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: JVFI-0608-06
  • 材質: iglidur® J
  • 形狀: 無間隙預應力法蘭軸承
  • 尺寸:
    • d1 0.375 in
    • d2 0.5 in
    • d3 0.75 in
    • b1 0.375 in
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • Standard range from stock
  • Radial and axial pre-load
  • Zero clearance in unloaded condition
  • Material: iglidur® J
  • Maintenance-free and predictable service life

iglidur J |多功能耐用型

iglidur J 的首要特點是乾式運轉中的摩擦係數最低,且黏滑傾向非常低。 iglidur J 的最大表面壓力允許值為 35MPa,不適用於極端負載。

典型應用領域

  • 自動化機械
  • 印刷業
  • 飲料業
  • 航空
  • 無塵室

什麼時候使用它?

  • 高速時
  • 當低到中負載需要最高耐磨性時
  • 當需要具有多種不同心軸的最低疲勞時
  • 當乾式運轉中需要低摩擦係數時
  • 當材料應有靜止效果
  • 當需要良好的耐化學物質時
  • 軟心軸的最佳行為
  • 低吸濕性

什麼時候不使用它?

  • 如果出現高負載負載
  • 如果短期溫度高於 +120°C
  • 如果偶爾的變動需要經濟實惠的材料
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢